Paso 1: Instalar GSD
Para la planificación de proyecto del control por bus de campo ECC-DFC se pone a disposición un archivo de descripción de la unidad (GSD). Puede descargar la edición actual del GSD en la página web de SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com).
GSDML-V2.31-SEWEURODRIVE-ECCJJJJMMTT.xml ("YYYYMMDD" representa la fecha del archivo).
- Inicie TIA-Portal y cambie a la vista de proyecto.
- En "Administrar Extras/Archivo de descripción de la unidad (GSD)" puede instalar el GSD.
- A continuación encontrará el IO-Device ECC-DFC en [Other field devices/PROFINET IO/I/O/SEW Eurodrive/ECC-DFC-24-00] (Otras unidades de campo/PROFINET IO/I/O/SEW Eurodrive/ECC-DFC-24-00).

En el GSD se encuentran 2 carpetas con los nombres "Conveyor Control with standard configuration" (Control de transportador con configuración estándar) y "Conveyor Control with topology and full PLC configuration" (Control de transportador con topología y plena configuración de PLC). En cada una de estas carpetas se muestran los puntos de acceso correspondientes [1] (DAPs/Device Access Points) (DAPs/Puntos de acceso de la unidad).
[1] | Puntos de acceso (DAPs) |
[2] | Modos de configuración |
[3] | Modos de funcionamiento |