Étape 1 : installation du fichier GSD
Un fichier de description d'appareil (GSD) est mis à disposition pour la configuration du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC. La version actuelle du fichier GSD est disponible pour téléchargement sur notre site internet.
GSDML-V2.31-SEWEURODRIVE-ECCJJJJMMTT.xml ("AAAAMMJJ" correspond à la date du fichier).
- Démarrer le logiciel TIA-Portal et passer dans la vue projet.
- Installer le fichier GSD en cliquant sur "Tools/Manage Device Description File (GSD)".
- L'appareil IO ECC-DFC apparait alors sous [Other field devices/PROFINET IO/I/O/SEW Eurodrive/ECC-DFC-24-00].

Le fichier GSD contient deux répertoires appelés "Conveyor Control with standard configuration" et "Conveyor Control with topology and full PLC configuration". Chacun de ces répertoires contient une liste des points d'accès [1] correspondants (DAPs/Device Access Points).
[1] | Points d'accès (DAPs) |
[2] | Types de configurations |
[3] | Modes d'exploitation |