Passo 1: Instalar GSD
Para o planejamento de projeto do controle de fieldbus ECC-DFC é disponibilizado um arquivo de descrição de dispositivo (GSD). A edição atual do GSD pode ser baixada do website da SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com).
GSDML-V2.31-SEWEURODRIVE-ECCJJJJMMTT.xml ("AAAAMMDD" indica a data do arquivo).
- Inicie o TIA-Portal e acesse a visualização do projeto.
- Em "Extras/Gerenciar arquivo de descrição de dispositivo (GSD)" você pode instalar o GSD.
- Em seguida você encontra o dispositivo IO ECC-DFC em [Outros dispositivos de campo/PROFINET IO/I/O/SEW Eurodrive/ECC-DFC-24-00].

No GSD estão 2 pastas com os nomes "Conveyor Control with standard configuration" (controle do transportador com configuração padrão) e "Conveyor Control with topology and full PLC configuration" (controle do transportador com topologia e configuração de CLP completa). Em cada uma dessas pastas estão listados os pontos de acesso correspondentes [1] (DAPs/Device Access Points).
[1] | Pontos de acesso (DAPs) |
[2] | Tipos de configuração |
[3] | Modos de operação |