步骤1:安装GSD
对现场总线控制器ECC-DFC进行工程设计时,需要一个设备描述文件 (GSD)。您可访问SEW-EURODRIVE的网站 (www.sew-eurodrive.com) 下载最新版本的GSD。
GSDML-V2.31-SEWEURODRIVE-ECCJJJJMMTT.xml (“JJJJMMTT”表示文件的日期)。
- 启动TIA-Portal并切换到项目视图。
- 可在“其他/设备描述文件 (GSD) 管理”下安装GSD。
- 接着,在 [Other field devices/PROFINET IO/I/O/SEW Eurodrive/ECC-DFC-24-00] (其它现场设备/PROFINET IO/I/O/SEW Eurodrive/ECC-DFC-24-00)下找到IO设备ECC-DFC。

在GSD中有2个分别名为“Conveyor Control with standard configuration”(带标准配置的传送机控制)和“Conveyor Control with topology and full PLC configuration”(带拓扑和完整PLC配置的传送机控制)的文件夹。在每个文件夹中均列出了相应的访问点 [1](DAPs/Device Access Points,设备访问点)。
[1] | 访问点 (DAPs) |
[2] | 配置方式 |
[3] | 操作模式 |