Passo 2: Selecionar o tipo de configuração

INFORMAÇÃO

Nesse local você pode optar por planejar e operar os controles de fieldbus ECC-DFC em "standard configuration" (configuração padrão) ou "full PLC configuration" (configuração de CLP completa).

Selecione um dos dois tipos de configuração. As propriedades dos tipos de configuração são explicadas em seguida.

"standard configuration" (configuração padrão):

  • parametrização simples e autoconfiguração com o auxílio do software de engenharia ECShell
  • Os nomes das unidades PROFINET e endereços IP estão predefinidos de modo fixo e não podem ser configurados livremente. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Colocação em operação.

"full PLC configuration" (configuração de CLP completa):

  • a configuração do controle de fieldbus ECC-DFC é completamente definida e executada através dos parâmetros de módulo no CLP de nível superior. O software de engenharia ECShell não é necessário.
  • O nome da unidade PROFINET e os endereços IP podem ser selecionados livremente de acordo com as diretrizes PROFINET.
  • Detecção de topologia, detecção de proximidade com LLDP (Link Layer Discovery Protocol).