Étape 2 : choix du type de configuration
REMARQUE

Cette étape consiste à choisir si le contrôleur ECC-DFC doit être configuré et exploité en "standard configuration" ou en "full PLC configuration".
Sélectionner un des deux types de configuration. Les propriétés des types de configuration sont décrites ci-après.
"standard configuration" :
- Paramétrage et autoconfiguration simples à l'aide du logiciel d'ingénierie ECShell.
- Les noms d'appareil et adresses IP PROFINET sont prédéfinis et figés ; ils ne sont pas librement configurables. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Mise en service.
"full PLC configuration":
- La configuration du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC est intégralement définie et exécutée par des paramètres de module dans l'automate amont. Le logiciel d'ingénierie ECShell n'est pas nécessaire.
- Le nom d'appareil PROFINET et les adresses IP peuvent être librement choisis selon les directives PROFINET.
- Reconnaissance d'architecture, détection des contrôleurs ECC-DFC voisins par LLDP (Link Layer Discovery Protocol).