Passo 3: Selecionar o modo de operação
O GSD contém vários pontos de acesso através dos quais é possível selecionar um modo de operação. Conforme o tipo de configuração podem estar disponíveis entre 2 e 4 modos de operação para seleção. Basicamente, é efetuada a distinção entre os modos de operação "ZPA mode" (Zero Pressure Accumulation) (modo ZPA - acumulação de pressão zero) e "PLC mode" (modo CLP).
O "ZPA mode" inclui uma lógica de transporte sem pressão de acumulação. No "ZPA mode" os controles de fieldbus trocam comandos entre si de modo independente do controle de nível superior.
No "PLC mode", os controles de fieldbus são controlados diretamente pelo CLP.
Na seguinte tabela são explicados brevemente os pontos de acesso. Uma descrição extensiva encontra-se no capítulo Anexo.
Tipo de configuração | Pontos de acesso | Descrição | Bytes |
|---|---|---|---|
standard configuration | ECC-DFC-24-00 | Reservado para uso interno. | 64 |
ECC-DFC-24-00 in reduced PLC mode | Esse ponto de acesso está otimizado para um comprimente de I/O de 16 bytes. | 16 | |
ECC-DFC-24-00 in reduced ZPA mode | Esse ponto de acesso está otimizado para um comprimente de I/O de 30 bytes. | 30 | |
full PLC configuration | ECC-DFC-24-00 in 4PDW PLC mode | O ponto de acesso usa um perfil eficiente reduzido a 4 bytes. Tal como no PLC mode, o CLP controla a ECDriveS® totalmente. | 8 |
ECC-DFC-24-00 in PLC mode | Implementação total do PLC mode. | 64 | |
ECC-DFC-24-00 in reduced PLC mode | Esse ponto de acesso está otimizado para um comprimente de I/O de 16 bytes. | 16 | |
ECC-DFC-24-00 in ZPA mode | Implementação total do ZPA mode. | 64 |