Schritt 3: Betriebsart wählen

Die GSD enthält mehrere Zugangspunkte, mit deren Hilfe eine Betriebsart gewählt wird. Abhängig von der Konfigurationsart stehen zwischen 2 und 4 Betriebsarten zur Wahl. Grundlegend wird zwischen den Betriebsarten "ZPA mode" (Zero Pressure Accumulation) und "PLC mode" unterschieden.

Der "ZPA mode" beinhaltet eine staudrucklose Förderlogik. Im "ZPA mode" tauschen die Feldbussteuerungen untereinander und unabhängig von der übergelagerten Steuerung Kommandos aus.

Im "PLC mode" werden die Feldbussteuerungen direkt durch die SPS angesteuert.

In der folgenden Tabelle werden die Zugangspunkte kurz erläutert. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Kapitel Anhang.

Konfigurationsart

Zugangspunkte

Beschreibung

Bytes

ECShell configuration

ECC-DFC-24-00

Reserviert für internen Gebrauch.

64

ECC-DFC-24-00 in PLC Mode with ECLogix

Reserviert für internen Gebrauch.

32

ECC-DFC-24-00 in reduced PLC mode

Dieser Zugangspunkt ist auf 16 Bytes E/A-Länge optimiert.

16

ECC-DFC-24-00 in reduced ZPA mode

Dieser Zugangspunkt ist auf 30 Bytes E/A-Länge optimiert.

30

full PLC configuration

ECC-DFC-24-00 in 4PDW PLC mode

Der Zugangspunkt setzt ein effizientes auf 4 Bytes reduziertes Profil ein. Wie im PLC mode steuert die SPS die ECDriveS® vollständig.

8

ECC-DFC-24-00 in PLC mode

Vollständige Umsetzung des PLC mode.

64

ECC-DFC-24-00 in reduced PLC mode

Dieser Zugangspunkt ist auf 16 Bytes E/A-Länge optimiert.

16

ECC-DFC-24-00 in ZPA mode

Vollständige Umsetzung des ZPA mode.

64