Paso 3: Seleccionar modo de funcionamiento
El GSD contiene varios puntos de acceso con cuya ayuda se selecciona un modo de funcionamiento. En función del modo de configuración están disponibles 2 o 4 modos de funcionamiento. Básicamente se distingue entre los modos de funcionamiento "ZPA mode" (Zero Pressure Accumulation) y "PLC mode".
El "ZPA mode" incluye una lógica de transporte sin presión dinámica. En el "ZPA mode" los controles por bus de campo intercambian comandos entre sí e independientemente del control de nivel superior.
En el "PLC mode" los controles por bus de campo son controlados directamente por el PLC.
En la tabla siguiente se explican brevemente los puntos de acceso. Para una descripción detallada véase el capítulo Apéndice.
Modo de configuración | Puntos de acceso | Descripción | Bytes |
|---|---|---|---|
standard configuration | ECC-DFC-24-00 | Reservado para uso interno. | 64 |
ECC-DFC-24-00 in reduced PLC mode | Este punto de acceso está optimizado a una longitud E/S de 16 bytes. | 16 | |
ECC-DFC-24-00 in reduced ZPA mode | Este punto de acceso está optimizado a una longitud E/S de 30 bytes. | 30 | |
full PLC configuration | ECC-DFC-24-00 in 4PDW PLC mode | Este punto de acceso utiliza un perfil eficiente reducido a 4 bytes. Igual que en el PLC mode, el PLC controla completamente el ECDriveS®. | 8 |
ECC-DFC-24-00 in PLC mode | Realización completa del PLC mode. | 64 | |
ECC-DFC-24-00 in reduced PLC mode | Este punto de acceso está optimizado a una longitud E/S de 16 bytes. | 16 | |
ECC-DFC-24-00 in ZPA mode | Realización completa del ZPA mode. | 64 |