Carga de rede

A tabela a seguir mostra a carga de rede cíclica em tempo real gerada por unidade PROFINET. Ao mesmo tempo, baseia-se em um tamanho de pacote PROFINET de 60 bytes e uma velocidade de 100 Mbit/s

Tempo de atualização

ms

Carga de rede

%

1

0.86

2

0.43

4

0.22

8

0.11

A fim de deixar reservas suficientes para expansões e, acima de tudo, para a comunicação NRT (Non Real Time), observar os seguintes valores máximos para carga da rede de comunicação cíclica em tempo real ao planejar a rede PROFINET:

Carga de rede

Recomendação

< 20%

Nenhuma ação é necessária.

20% – 50%

Verificar a carga de rede planejada.

> 50%

Reduzir a carga da rede.