Carga de la red
La tabla siguiente muestra la carga de la red en tiempo real cíclica producida por cada unidad PROFINET. Para ello se parte de un tamaño de paquete PROFINET de 60 bytes y de una velocidad de 100 Mbits/s
Tiempo de actualización ms | Carga de la red % |
|---|---|
1 | 0.86 |
2 | 0.43 |
4 | 0.22 |
8 | 0.11 |
Para dejar reservas suficientes para ampliaciones y sobre todo para comunicación NRT (Non Real Time), respete a la hora de la planificación de la red PROFINET los siguientes valores límite para carga de la red de la comunicación en tiempo real cíclica:
Carga de la red | Recomendación |
|---|---|
< 20 % | No es necesaria ninguna acción. |
20 % – 50 % | Compruebe la carga de la red planificada. |
> 50 % | Reduzca la carga de la red. |