Redes PROFINET – recomendaciones

PROFINET (Process Field Network) es el estándar de comunicación para la automatización de PROFIBUS and PROFINET International (PI).

El espectro funcional modular convierte PROFINET en una solución flexible para todas las aplicaciones y todos los mercados. Con PROFINET se pueden realizar:

  • aplicaciones para la automatización de fabricación y de procesos
  • aplicaciones de seguridad
  • aplicaciones para el espectro completo de la ingeniería de accionamiento hasta aplicaciones Motion Control isócronas

AVISO

Tenga en cuenta a la hora de la planificación y puesta en marcha de su red PROFINET las notas y las disposiciones de la PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. (PNO) (organización de usuarios de PROFIBUS) y de PROFIBUS and PROFINET International (PI).

Encontrará información técnica detallada sobre PROFINET, libros blancos, indicaciones para la planificación y la instalación y directivas en la página web de PROFIBUS and PROFINET International (PI) (www.profibus.com)

En este capítulo se describen las condiciones marco más importantes que deben tenerse en cuenta en la planificación y el funcionamiento de una red PROFINET. La lista no es exhaustiva.