PROFINET-Netzwerke – Empfehlungen

PROFINET (Process Field Network) ist der Kommunikationsstandard für die Automatisierung von PROFIBUS and PROFINET International (PI).

Das modulare Funktionsspektrum macht PROFINET zu einer flexiblen Lösung für alle Anwendungen und Märkte. Mit PROFINET können realisiert werden:

  • Anwendungen für die Fertigungsautomatisierung und Prozessautomatisierung
  • Sicherheitsapplikationen
  • Anwendungen für das gesamte Spektrum der Antriebstechnik bis hin zu isochronen Motion-Control-Anwendungen

HINWEIS

Beachten Sie bei der Planung und Inbetriebnahme Ihres PROFINET-Netzwerks die Hinweise und Vorschriften der PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. (PNO) und PROFIBUS and PROFINET International (PI).

Detaillierte technische Informationen zu PROFINET, White Papers, Planungs- und Installationshinweise und Richtlinien finden Sie auf der Homepage von PROFIBUS and PROFINET International (PI) (www.profibus.com)

In diesem Kapitel sind die wichtigsten Randbedingungen beschrieben, die bei Planung und Betrieb eines PROFINET-Netzwerks beachtet werden sollen. Die Auflistung ist nicht vollständig.