Réseaux PROFINET – Recommandations
PROFINET (Process Field Network) est le standard de communication pour l'automatisation de PROFIBUS and PROFINET International (PI).
Avec sa variété de fonctions modulaires, PROFINET est une solution flexible pour toutes les applications et marchés. PROFINET permet de réaliser
- des applications pour l'automatisation de la fabrication ou de processus
- des applications de sécurité
- des applications pour tous les types de systèmes d'entraînement, jusqu'à des applications de mouvement isochrones
REMARQUE

Lors de l'étude et configuration et de la mise en service de votre réseau PROFINET, tenir compte des remarques et prescriptions du groupement des usagers PROFIBUS (PNO) et de PROFIBUS and PROFINET International (PI).
Les informations techniques détaillées concernant PROFINET, les livres blancs, les remarques pour l'étude et l'installation ainsi que les directives figurent sur le site internet PROFIBUS and PROFINET International (PI) → www.profibus.com.
Ce chapitre décrit les conditions importantes à prendre en compte pour l'étude et l'exploitation d'un réseau PROFINET. La liste n'est pas exhaustive.
Informations complémentaires