Charge réseau
Le tableau suivant indique la charge réseau cyclique générée en temps réel par appareil PROFINET, en se basant sur une taille de paquet PROFINET de 60 octets et une vitesse de 100 Mbit/s.
Temps de rafraîchissement ms | Charge réseau % |
|---|---|
1 | 0.86 |
2 | 0.43 |
4 | 0.22 |
8 | 0.11 |
Afin de disposer de réserves suffisantes pour des extensions et surtout pour la communication NRT (Non Real Time), respecter les valeurs limites suivantes de charge réseau pour la communication cyclique en temps réel lors de l'étude et configuration du réseau PROFINET.
Charge réseau | Recommandation |
|---|---|
< 20 % | Aucune action nécessaire |
20 % – 50 % | Vérifier la charge réseau planifiée. |
> 50 % | Diminuer la charge réseau. |