下表显示了每个PROFINET设备所生成的循环式实时网络负载。它假定PROFINET数据包大小为60字节,速度为100 Mbit/s
更新时间
ms
网络负载
%
1
0.86
2
0.43
4
0.22
8
0.11
为了给扩展(尤其是NRT通讯,非实时性)留出足够的储备,在规划PROFINET网络时,请遵守以下循环式实时通讯网络负载的极限值:
建议
< 20%
无需处理。
20% ~ 50%
检查所设定的网络负载。
> 50%
降低网络负载。