Netzlast

Die folgende Tabelle zeigt die erzeugte zyklische Echtzeit-Netzlast pro PROFINET-Gerät. Dabei wird von einer PROFINET-Paketgröße von 60 Byte und von einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s ausgegangen

Aktualisierungszeit

ms

Netzlast

%

1

0.86

2

0.43

4

0.22

8

0.11

Um ausreichende Reserven für Erweiterungen und vor allem für NRT-Kommunikation (Non Real Time) zu lassen, halten Sie bei der Planung des PROFINET-Netzwerks die folgenden Grenzwerte für Netzlast der zyklischen Echtzeitkommunikation ein:

Netzlast

Empfehlung

< 20 %

Keine Handlung erforderlich.

20 % – 50 %

Prüfen Sie die geplante Netzlast.

> 50 %

Vermindern Sie die Netzlast.