Redes PROFINET – Recomendações

PROFINET (Process Field Network) é o padrão de comunicação para a automação de PROFIBUS and PROFINET International (PI).

O espectro funcional modular faz do PROFINET uma solução flexível para todas as aplicações e mercados. Mediante o PROFINET é possível implementar:

  • Aplicações para automação de fabricação e de processos
  • Aplicações de segurança
  • Aplicações para todo o espectro da tecnologia de acionamento, incluindo aplicações de controle de movimento isócrono

INFORMAÇÃO

Durante o planejamento de projeto e a colocação em operação da sua rede PROFINET, observe as informações e regulamentos da PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. (PNO) (Organização dos usuários de PROFIBUS) e da PROFIBUS and PROFINET International (PI).

Informações técnicas detalhadas sobre PROFINET, White Papers, instruções e diretrizes de planejamento e instalação podem ser encontradas na página inicial da PROFIBUS and PROFINET International (PI) (www.profibus.com).

Este capítulo descreve as condições-limite mais importantes que devem ser levadas em consideração ao planejar e operar uma rede PROFINET. A listagem não está completa.