Componentes de la red
Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar los componentes de una red PROFINET:
- Utilice solo componentes de la red industriales y conformes a PROFINET.
- Asegúrese de que los componentes de red soporten la PROFINET-Conformance-Class deseada, p. ej., CC‑B o CC‑C.
- Utilice exclusivamente Managed Switches.
- El Managed Switch debe estar compatible con VLAN-Tagging conforme a IEEE802.1Q.