技术数据

进线滤波器

单位

NF0055-503

NF0120-503

NF0220-503

部件号

–

17984319

17984270

17984300

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 200 – 500 V

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

额定电流I额定

A

5.5

12

22

额定功率损耗

W

4

6

30

环境温度ϑ环境

°C

0 – 45

环境温度> 45°C时的降额

–

温度每升高1K,I额定降低3 %,直至最高温度60 °C

连接触点
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

笼卡型端子

截面
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.25 – 6

拧紧扭矩
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

–

PE连接触点

–

螺栓M4

螺栓M5

PE拧紧扭矩

Nm

1.5

3

防护等级,符合EN 60529标准

–

IP20

质量

kg

1

1

1.4