Datos técnicos

Filtro de red

Unidad

NF0055-503

NF0120-503

NF0220-503

Ref. de pieza

–

17984319

17984270

17984300

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 200 – 500 V CA

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Corriente nominal IN

A

5.5

12

22

Pérdida nominal de potencia

W

4

6

30

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C

–

-3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contacto de conexión
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

Bornas de jaula con collarín

Sección
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.25 – 6

Par de apriete
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

–

Contacto de conexión PE

–

Tornillo M4

Tornillo M5

Par de apriete PE

Nm

1.5

3

Índice de protección según EN 60529

–

IP20

Masa

kg

1

1

1.4