Caractéristiques techniques
Filtre réseau | Unité | NF0055-503 | NF0120-503 | NF0220-503 |
|---|---|---|---|---|
Référence | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 200 – 500 V | ||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
Courant nominal IN | A | 5.5 | 12 | 22 |
Pertes nominales | W | 4 | 6 | 30 |
Température ambiante ϑU | °C | 0 – 45 | ||
Déclassement pour température ambiante > 45 °C | – | -3 % IN par K jusqu'à 60 °C max. | ||
Contacts de raccordement | – | Bornes à ressort | ||
Section | mm2 | 0.25 – 6 | ||
Couple de serrage | Nm | – | ||
Contact de raccordement PE | – | Vis M4 | Vis M5 | |
Couple de serrage PE | Nm | 1.5 | 3 | |
Indice de protection selon EN 60529 | – | IP20 | ||
Masse | kg | 1 | 1 | 1.4 |