Dados técnicos

Bobina de saída

Unidade

HD0125-503

HD0240-503

Código

–

17985153

17985188

Tensão nominal

V

3 × 0 – 500 V

Corrente nominal IN

A

12.5

24

Potência nominal dissipada

W

2.9

6

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45
Redução de potência a temperatura ambiente > 45 °C: -3% IN/K até no máximo 60 °C

Contatos de conexão
U1/V1/W1/UDC – U2/V2/W2

–

Terminal com parafuso

Seção transversal
U1/V1/W1/UDC – U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

Torque de aperto
U1/V1/W1/UDC – U2/V2/W2

Nm

1.6Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.

3Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.

Contatos da conexão PE

–

Pino M6

Torque de aperto PE

Nm

6

Grau de proteção conforme a EN 60529

–

IPXXB

Peso

kg

0.85

1.46