Caractéristiques techniques

Self de sortie

Unité

HD0125-503

HD0240-503

Référence

–

17985153

17985188

Tension nominale

V

3 × 0 – 500 V

Courant nominal IN

A

12.5

24

Pertes nominales

W

2.9

6

Température ambiante ϑamb

°C

0 – 45
Déclassement pour température ambiante > 45 °C : -3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
U1 / V1 / W1 / UDC – U2 / V2 / W2

–

Borne à visser

Section
U1 / V1 / W1 / UDC – U2 / V2 / W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

Couple de serrage
U1 / V1 / W1 / UDC –U2 / V2 / W2

Nm

1.6Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %.

3Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %.

Contacts de raccordement PE

–

Boulon M6

Couple de serrage PE

Nm

6

Indice de protection selon EN 60529

–

IPXXB

Masse

kg

0.85

1.46