Technische Daten

Ausgangsdrossel

Einheit

HD0125-503

HD0240-503

Sachnummer

–

17985153

17985188

Nennspannung

V

3 × 0 – 500 V

Nennstrom IN

A

12.5

24

Nennverlustleistung

W

2.9

6

Umgebungstemperatur ϑU

°C

0 – 45
Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C: -3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakte
U1/V1/W1/UDC – U2/V2/W2

–

Schraubklemme

Querschnitt
U1/V1/W1/UDC – U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

Anziehdrehmoment
U1/V1/W1/UDC – U2/V2/W2

Nm

1.6Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

3Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

Anschlusskontakte PE

–

Bolzen M6

Anziehdrehmoment PE

Nm

6

Schutzart gemäß EN 60529

–

IPXXB

Masse

kg

0.85

1.46