Emissões de interferências

Para instalação conforme EMC, o comprimento do cabo deve ser o mais curto possível. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de condutores com baixas propriedades capacitivas. Para atingir a classe de valor limite C1, C1 ou C2 de acordo com a EN 61800-3, as medidas a seguir devem ser observadas:

Classe de valor limite C1

Conversor

Medidas

no lado da rede

no lado do motor

Filtro de rede NF..

Filtro de saída HF..
Bobina de saída HD..

Cabos
blindados

Tamanhos 0S e 0L, trifásico

–

Classe de valor limite C2

Conversor

Medidas

no lado da rede

no lado do motor

Filtro de rede NF..

Filtro de saída HF..
Bobina de saída HD..

Cabos
blindados

Tamanho 0S,
monofásico e trifásico

–

–

Tamanho 0S, trifásico

–

HD.. ou HF..

–

Tamanho 0S, monofásico

–

HD..

–

Tamanho 0L, trifásicoEm caso de utilização de cabos do motor não blindados em combinação com as opções de saída HD.. ou HF.., é necessário observar o seguinte no tamanho 0L trifásico: a classe de valor limite C2 é cumprida em relação às falhas causadas pelo cabo. Para cumprir a classe de valor limite C2 nas falhas irradiadas, poderão ser necessárias medidas adicionais. Consultar o manual "Prática da tecnologia do acionamento". A classe de valor limite C3 é cumprida no tamanho 0L trifásico, tanto em relação às falhas causadas pelo cabo, como também às falhas irradiadas.

–

–

–

HD.. ou HF..

–

Tamanho 0L, monofásico

–

–

–

HD.. ou HF..

–

INFORMAÇÃO

Ao utilizar um filtro de saída, a seleção "Filtro de saída" deve ser ativada durante a colocação em operação.

INFORMAÇÃO

Os valores limite EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros é bastante limitada.