Emisión de interferencias
Para una instalación conforme a CEM, la longitud del cable debe ser lo más corta posible. SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar conductores de baja capacitancia. Para alcanzar la clase de valor límite C1 o C2 según la norma EN 61800-3, observe las siguientes medidas:
Variador | Medidas | ||
|---|---|---|---|
En el lado de la red | En el lado del motor | ||
Filtro de red NF.. | Filtro de salida HF.. | Cables | |
Tamaño 0S y 0L, trifásico |
| – |
|
Variador | Medidas | ||
|---|---|---|---|
En el lado de la red | En el lado del motor | ||
Filtro de red NF.. | Filtro de salida HF.. | Cables | |
Tamaño 0S, | – | – |
|
Tamaño 0S, trifásico | – | HD.. o HF.. | – |
Tamaño 0S, monofásico | – | HD.. | – |
Tamaño 0L, trifásicoEn caso de emplear cables de motor no apantallados en combinación con las opciones de salida HD.. o HF.., debe observarse lo siguiente en el caso del tamaño 0L trifásico: La clase de valor límite C2 se cumple en lo referente a los fallos vinculados al cableado. Para alcanzar la clase de valor límite C2 en caso de fallos con irradiación, pueden requerirse medidas adicionales, consulte el manual "Ingeniería de accionamiento en la práctica". En el tamaño 0L trifásico, la clase de valor límite C3 se cumple tanto en lo referente a los fallos vinculados al cableado como a los fallos con irradiación. | – | – |
|
– | HD.. o HF.. | – | |
Tamaño 0L, monofásico | – | – |
|
– | HD.. o HF.. | – | |
AVISO

Si se utiliza un filtro de salida, durante la puesta en marcha debe activarse la selección "Filtro de salida".
AVISO