Émissivité

Pour une installation conforme à la CEM, la longueur de liaison doit être la plus courte possible. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de liaisons à faible capacité. Pour atteindre le niveau C1 ou C2 selon EN 61800-3, respecter les mesures suivantes.

Niveau C1

Variateur de vitesse

Mesure

Côté réseau

Côté moteur

Filtres réseau NF..

Filtres de sortie HF..
Selfs de sortie HD...

Liaisons
blindées

Tailles 0S et 0L, triphasé

–

Niveau C2

Variateur de vitesse

Mesure

Côté réseau

Côté moteur

Filtres réseau NF..

Filtres de sortie HF..
Selfs de sortie HD...

Liaisons
blindées

Taille 0S,
monophasé et triphasé

–

–

Taille 0S, triphasé

–

HD.. ou HF..

–

Taille 0S, monophasé

–

HD..

–

Taille 0L, triphaséEn cas d'utilisation des liaisons moteur non blindées avec les options de sortie HD.. ou HF.., tenir compte de ce qui suit pour la taille 0L, triphasée. Le niveau C2 en matière de perturbation au niveau des liaisons est respecté. Pour atteindre le niveau C2 en cas de perturbations par rayonnement, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, voir le manuel "Pratique de la technique d'entraînement". Le niveau C3 est respecté pour la taille 3 triphasée aussi bien concernant les perturbations conduites par les liaisons que les perturbations par rayonnement.

–

–

–

HD.. ou HF..

–

Taille 0L, monophasé

–

–

–

HD.. ou HF..

–

REMARQUE

Pour utiliser un filtre de sortie, activer l'option "filtre de sortie" lors de la mise en service.

REMARQUE

Les valeurs limites CEM pour l'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité des filtres dans ce cas est très limitée.