Entrada
Unidade | MCC91A-....-2E1-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | |||
Tipo | 0055 | 0070 | 0093 | |
Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede | V | 1 × CA 200 – 240 | ||
Corrente nominal CA Irede | A | 14.8 | 16 | 20 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||
Retificador controlado | – | sim (circuito de pré-carga) | ||
Contatos da conexão X1 | – | |||