Eingang

Einheit

MCC91A-....-2E1-4..

Baugröße

0L

Typ

0055

0070

0093

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

1 × AC 200 – 240

Nennstrom AC INetz

A

14.8

16

20

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

–

ja (Vorladeschaltung)

Anschlusskontakte X1

–

Steckverbinder