Saída
Unidade | MCC91A-....-2E1-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | |||
Tipo | 0055 | 0070 | 0093 | |
Tensão de saída VA | V | 0 – VredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | ||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 5.5 | 7 | 9.3 |
Capacidade de sobrecarga | – | 150% × IN: máx. 30 s com fPWM = 4 kHz | ||
Corrente de saída contínua em f = 0 Hz | – | 75% × IN em fPWM = 4 kHz | ||
Potência de saída aparente SN | kVA | 2.2 | 2.8 | 3.7 |
Tensão nominal do circuito intermediário VCI_nom | V | 325 VCC com Vrede = 230 V | ||
Tensão máxima do circuito intermediário VCI_máx | V | CC 650 | ||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | ||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 consultar o capítulo Características dos modos de controle | ||
Contatos da conexão X2 | – | |||