Entrada
Unidade | MCC91A-....-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | |||||
Tipo | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede | V | 3 × CA 380 – 500 | ||||
Corrente nominal CA Irede | A | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 14.4 | 21.6 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||||
Retificador controlado | – | não | ||||
Contatos da conexão X1 | – | |||||