Saída

Unidade

MCC91A-....-5E3-4..

Tamanho

0L

Tipo

0070

0095

0125

0160

0240

Tensão de saída UA

V

0 – VredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM PMot com alimentação de 400 V

kW

3

4

5.5

7.5

11

Potência do motor ASM PMot com alimentação de 200 V

kW

1.5

2

2.7

3.7

5.5

Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível

A

7

9.5

12.5

16

24

Capacidade de sobrecarga

–

150%: máx. 30 s com fPWM = 4 kHz

Corrente de saída em f = 0 Hz

–

75% × IN em fPWM = 4 kHz

Potência de saída aparente SN

kVA

4.8

6.6

8.7

11.1

16.8

Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom

V

560 VCC em URede = 400 V

 

Tensão máxima do circuito intermediário VZK_max

V

980 CC

 

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

599

consultar o capítulo Características dos modos de controle

Contatos da conexão X2

–

borne elástico