输出端
单位 | MCC91A-....-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | |||||
型号 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
输出电压U输出 | V | 0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。 | ||||
400 V电网下的ASM电机功率PMot | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
200 V电网下的ASM电机功率PMot | kW | 1.5 | 2 | 2.7 | 3.7 | 5.5 |
PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定 | A | 7 | 9.5 | 12.5 | 16 | 24 |
过载容量 | – | fPWM = 4 kHz时,150%:最大30 s | ||||
f = 0 Hz时的持续输出电流 | – | fPWM = 4 kHz时,75% × I额定 | ||||
输出视在功率S额定 | kVA | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.8 |
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | U电源 = 400 V时,DC 560
| ||||
最大直流侧电压U直流侧_最大 | V | DC 980
| ||||
PWM频率fPWM | kHz | 4、8、16(可设置) | ||||
最大输出频率f最大 | Hz | 599 参见控制程序的特性一章 | ||||
连接触点X2 | – | |||||