Entrée

Unité

MCC91A-....-5E3-4..

Taille

0L

Type

0070

0095

0125

0160

0240

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 380 – 500

Courant nominal AC Irés

A

6.3

8.6

11.3

14.4

21.6

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

–

Non

Contacts de raccordement X1

–

Borne à ressort