Accesorios
Accesorios | Capítulo |
|---|---|
Resistencias de frenado BW../BW..-T | |
Filtro de red NF.. | |
Reactancia de red ND.. | |
Filtro de salida HF.. | |
Anillo de ferrita HD.. | |
|
Consola de programación CBG01A | |
Consola de programación CBG11A | |
Consola de programación CBG21A | |
Unidad de manejo local CBG22A | |
|
Módulo de diagnóstico CDM11A AVISO: Para las consolas de programación CBG11A, CBG21A y CBG22A se necesita el módulo de diagnóstico CDM11A como adaptador. | |
Marco de montaje de puerta COG11A | |
Cables prefabricados | |
Chapas de montaje inferior | |
Extensión de chapa de apantallado CLH21A | |
Conector | |
Accesorios de serie | |
Pasarela CFX11A-S para EtherCAT®/SBusPLUS | |
Pasarela CFX11A-E para EtherNet/IP y Modbus TCP | |
Pasarela CFX11A-N para PROFINET | |
Módulo de comunicación CFC11A |
AVISO

En las pasarelas solo puede emplearse la consola de programación CBG21A.
AVISO