Vista general

El variador MOVITRAC® classic para la conexión directa a la red es adecuado para el control de velocidad y de par de motores asíncronos y síncronos. La serie de productos puede utilizarse para la conexión directa a los controladores a través de redes de comunicación industriales tales como p. ej. PROFINET, Ethernet/IPTM, Modbus TCP o EtherCAT/SBusPLUS, que se produce mediante pasarelas y módulos de comunicación enchufables. Además, hay una variante básica disponible exclusivamente para el control mediante entradas binarias y analógicas.

El variador se compone de:

  • Unidad básica: variante de unidad con y sin seguridad funcional (STO mediante borna)
  • Nivel de aplicación para el uso de módulos de software MOVIKIT® de la categoría Drive
  • Consolas opcionales
  • Accesorios para instalación conforme a CEM
  • Pasarelas opcionales para la conexión a redes de comunicación industriales
  • Módulo de comunicación para la conexión de las pasarelas con hasta 7 variadores adicionales
  • Módulo de diagnóstico CDM11A para la conexión al software de ingeniería MOVISUITE®
  • Accesorios para la conexión y el control de motores y frenos
  • Cables de motor prefabricados

Para el uso en entornos duros se pueden suministrar tarjetas de circuitos impresos pintadas. Gracias al recubrimiento de las tarjetas de circuito impreso se consigue una mayor resistencia a la influencia de los factores ambientales.