Vue d'ensemble
Le variateur de vitesse MOVITRAC® classic pour raccordement direct au réseau convient pour la régulation de vitesse et de couple des moteurs asynchrones et synchrones. Cette série est utilisée pour le raccordement direct aux systèmes de pilotage via les réseaux de communication industriels tels que, p. ex. PROFINET, Ethernet/IPTM, Modbus TCP ou EtherCAT®/SBusPLUS. Cela est possible via des passerelles enfichables et des modules de communication. Une variante de base est en plus disponible exclusivement pour le pilotage via des entrées digitales et analogiques.
Le variateur comprend les composants suivants.
- Appareil de base : variante d'appareil avec et sans sécurité fonctionnelle (STO via borne)
- Niveau application pour l'utilisation des modules logiciels MOVIKIT® catégorie Drive
- Consoles de paramétrage et pilotage optionnelles
- Accessoires pour l'installation conforme CEM
- Passerelles optionnelles pour la connexion à des réseaux de communication industriels
- Module de communication pour la connexion des passerelles avec jusqu'à sept autres variateurs de vitesse
- Module de diagnostic CDM11A pour la connexion au logiciel d'ingénierie MOVISUITE®
- Accessoires pour le raccordement et le pilotage des moteurs et freins
- Câbles moteur préconfectionnés
Pour une utilisation dans des environnements difficiles, les variateurs peuvent être livrés avec des cartes électroniques vernies. Le vernissage des cartes confère à l'appareil une résistance accrue aux conditions environnantes.