Visão geral

O conversor MOVITRAC® classic para conexão direta à rede de alimentação é adequado para o controle de rotação e torque de motores assíncronos e síncronos. A linha de produtos pode ser utilizada para conexão direta em controladores através de redes de comunicação industriais, como PROFINET, Ethernet/IPTM, Modbus TCP ou EtherCAT®/SBusPLUS. Isso é feito por meio de gateways plug-in e módulos de comunicação. Além disso, está disponível uma versão básica exclusivamente para controle pelas entradas digitais e analógicas.

O conversor consiste nos seguintes componentes:

  • Unidade básica: variante da unidade com e sem funcionamento seguro (STO via borne)
  • Nível de aplicação para uso de módulos de software MOVIKIT® da categoria Drive
  • Painéis de operação opcionais
  • Acessórios para instalação conforme EMC
  • Gateways opcionais para conexão a redes de comunicação industriais
  • Módulo de comunicação para conectar gateways com até 7 conversores adicionais
  • Módulo de diagnóstico CDM11A para conexão ao software de engenharia MOVISUITE®
  • Acessórios para a conexão e o controle de motores e freios
  • Cabo do motor pré-fabricado

Os conversores podem ser fornecidos com placas resinadas pintadas para uso em ambientes agressivos. A pintura das placas resinadas possibilita uma resistência maior contra influências do meio ambiente.