Par de apriete admisible de las bornas de conexión

  1. ATENCIÓN No observación de pares de apriete especificados. Daños en la unidad. Conecte el cable de potencia con los pares de apriete especificados.

Tenga en cuenta los siguientes avisos:

  • Apriete siempre las bornas de conexión o los pernos de conexión a mano y no con herramientas eléctricas o neumáticas.
  • Observe los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

Pares de apriete en Nm

Conexión a la red

X1

0.6

Conexión de motor y resistencia de frenado

X2

0.6

Tornillo de contacto para redes TN/IT

CEM

2.5

Otras uniones roscadas

–

1.5