Torques de aperto permitidos dos terminais de conexão

  1. AVISO! Incumprimento dos torques de aperto prescritos. Danificação da unidade. Conectar os cabos de potência com os torques de aperto prescritos.

Observar as seguintes informações:

  • Apertar sempre os terminais de conexão ou bitolas para terminal manualmente e não com ferramentas elétricas ou pneumáticas.
  • Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.

Torques de aperto em Nm

Conexão à rede de alimentação

X1

0.6

Conexão do motor e da resistência de frenagem

X2

0.6

Parafuso de contato para redes TN/IT

EMC

2.5

outras uniões aparafusadas

–

1.5