Couples de serrage admissibles des bornes de raccordement
Tenir compte des remarques suivantes.
- Toujours retirer les bornes ou les boulons de raccordement à la main et non avec des outils électriques ou pneumatiques.
- Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/-10 %.
Couple de serrage en Nm | ||
|---|---|---|
Raccordement réseau | X1 | 0.6 |
Raccordement moteur et résistance de freinage | X2 | 0.6 |
Vis de contact pour réseaux TN / IT | CEM | 2.5 |
Autres liaisons par vis | – | 1.5 |