Valores característicos para precisão do torque e rotação

ASM no VFCPLUS sem encoder

ASM no VFCPLUS com encoder

sem sensor de temperatura do motor

com sensor de temperatura do motor

sem sensor de temperatura do motor

com sensor de temperatura do motor

Imprecisão
do torque
calculado

São aplicados os seguintes princípios básicos: Quanto mais precisos forem os parâmetros do motor, mais preciso será o torque. Para maior precisão de torque, realizar a medição dos parâmetros do motor com o FCB 25.

com FCB 25

< 5% MN

 

desvio típico

< 10% MN

 

desvio máximoSe n permanentemente < 20% da rotação nominal.

< 15% MN

< 25% MN

< 15% MN

ASM no CFC

PMSM no
CFC e ELSM®

RSM no VFCPLUS

sem sensor de temperatura

com sensor de temperatura

sem sensor de temperatura do motor

com sensor de temperatura do motor

Imprecisão
do torque
calculadoA imprecisão estacionária é o desvio da média do valor físico real exato em relação ao valor alvo.

São aplicados os seguintes princípios básicos: Quanto mais precisos forem os parâmetros do motor, mais preciso será o torque. Para maior precisão de torque, realizar a medição dos parâmetros do motor com o FCB 25.

com FCB 25

< 5% MN

 

desvio típico

< 10% MN

 

desvio máximoSe n permanentemente < 20% da rotação nominal.

< 15% MN

< 25% MN

< 15% MN

ASM no VFCPLUS
sem encoder

RSM no VFCPLUS
sem encoder

PMSM no ELSM®

todos os modos de controle com encoder

Imprecisão
da rotação
calculadaA imprecisão estacionária é o desvio do valor médio da rotação física exata do valor nominal de rotação.

desvio
típico
dependendo da precisão dos parâmetros do motor:
0.2 × fescorregamento_nom.

o desvio típico depende da precisão dos parâmetros do motor, portanto não é possível fazer uma afirmação geral:
1% nN

desvio
típico
durante a operação
controlada
(n > 2% nN):
10-4 min-1

desvio
máximo:
Máx(0.007% nnom, 10-4 min-1)