扭矩和转速精度的特性值

VFCPLUS中的ASM(不带编码器)

VFCPLUS(带编码器)中的ASM

不带电机温度传感器

带电机温度传感器

不带电机温度传感器

带电机温度传感器

计算出
的扭矩的
误差

原则上,以下适用:电机参数越精确,扭矩也越精确。为了提高扭矩精确度,请使用FCB 25测量电机参数。

使用FCB 25

< 5% M额定

 

常规偏差

< 10% M额定

 

最大偏差如果n长期小于额定电机转速的20%。

< 15% M额定

< 25% M额定

< 15% M额定

CFC中的ASM


CFC和ELSM®中的PMSM

VFCPLUS的RSM

不带温度传感器

带温度传感器

不带电机温度传感器

带电机温度传感器

计算出的
扭矩的
误差静态误差是指实际物理实际值的平均值与设定值的偏差。

原则上,以下适用:电机参数越精确,扭矩也越精确。为了提高扭矩精确度,请使用FCB 25测量电机参数。

使用FCB 25

< 5% M额定

 

常规偏差

< 10% M额定

 

最大偏差如果n长期小于额定电机转速的20%。

< 15% M额定

< 25% M额定

< 15% M额定

VFCPLUS中的ASM
(不带编码器)

VFCPLUS中的RSM
(不带编码器)

ELSM®中的PMSM

所有带编码器的控制程序

计算出的
转速的
误差静态误差是指实际物理实际值的平均值与设定值的偏差。

典型
偏差
取决于电机参数的精度:
0.2 × f滑差_额定

典型偏差取决于电机参数的精度,因此无法给出普遍结论:
1 % nN

受控
运行
时的典型
偏差
(n > 2 % nN):
10-4 min-1

最大
偏差:
最大值(0.007 % n设定,10-4 min-1