Valores característicos de precisión de velocidad y par

ASM en VFCPLUS sin encoder

ASM en VFCPLUS con encoder

Sin sonda térmica de motor

Con sonda térmica de motor

Sin sonda térmica de motor

Con sonda térmica de motor

Inexactitud
del par
calculado

Conceptos básicos: Cuanto más precisos son los parámetros del motor, tanto más preciso es el par. Para una exactitud más alta del par, realice la medición de parámetros del motor con FCB 25.

Con FCB 25

< 5 % MN

 

Desviación típica

< 10 % MN

 

Desviación máximaSi n permanentemente < 20 % velocidad nominal.

< 15 % MN

< 25 % MN

< 15 % MN

ASM en CFC

PMSM en
CFC y ELSM®

RSM en VFCPLUS

Sin sonda térmica

Con sonda térmica

Sin sonda térmica de motor

Con sonda térmica de motor

Inexactitud
del par
calculadoInexactitud estacionaria es la desviación del valor medio del valor real físico exacto respecto al valor de consigna.

Conceptos básicos: Cuanto más precisos son los parámetros del motor, tanto más preciso es el par. Para una exactitud más alta del par, realice la medición de parámetros del motor con FCB 25.

Con FCB 25

< 5 % MN

 

Desviación típica

< 10 % MN

 

Desviación máximaSi n permanentemente < 20 % velocidad nominal.

< 15 % MN

< 25 % MN

< 15 % MN

ASM en VFCPLUS
sin encoder

RSM en VFCPLUS
sin encoder

PMSM en ELSM®

Todos los modos de regulación con encoder

Inexactitud
de la velocidad
calculadaInexactitud estacionaria es la desviación del valor medio del valor real físico exacto respecto al valor de consigna.


Desviación
típica en función de la exactitud de los parámetros de motor:
0.2 × fdeslizamiento_nominal.

Desviación típica en función de la exactitud de los parámetros del motor, por lo que no es posible una afirmación general:
1 % nN


Desviación
típica en
funcionamiento
regulado (n > 2 % nN):
10-4 min-1


Desviación
máxima: Máx(0.007 % nconsig, 10-4 min-1)