Aplicaciones de ventiladores o accionamientos directos con inercia externa elevada
Proceda como se indica a continuación:
- Ponga en marcha el conjunto de accionamiento.
- Utilice el modo de funcionamiento adecuado para el motor (VFCPLUS o ELSM®).
- Active la función "Reconexión en marcha" para detectar un motor en giro durante la habilitación.
- Si no se utiliza ninguna resistencia de frenado y se desea evitar una sobretensión en el circuito intermedio, puede conmutarse al funcionamiento del freno 2Q.
- Si se utiliza un motor no SEW, active la medición de parámetros FCB 25 tras la puesta en marcha del motor. Asegúrese de que el motor no gire de forma incontrolada durante la medición. Con un ventilador, puede ser necesario detener y bloquear mecánicamente el ventilador antes de la medición de parámetros. Utilice medios auxiliares adecuados.
- Optimice el conjunto de accionamiento.
- Ajuste la inercia externa. Como valor propuesto para un accionamiento directo puede seleccionar 10 × J_motor.
- La rigidez y la holgura pueden mantenerse inicialmente en los valores predeterminados.
- Limitación de valores límite.
- Ajuste el límite de aplicación al valor correspondiente para la aplicación. Por regla general, los ventiladores no requieren sobrecarga; por ello se recomienda un valor ≤ 150 %.
- Desactivación de funciones de vigilancia.
- En caso de utilizar el funcionamiento del freno 2Q, la consigna de deceleración no se mantiene cuando existe una elevada energía regenerativa. Por ello resulta conveniente desactivar completamente la vigilancia de velocidad ("Desactivada") o configurarla únicamente como "Motor".