Lüfteranwendungen oder Direktantriebe mit großer externer Massenträgheit

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Nehmen Sie den Antriebsstrang in Betrieb.
    • Verwenden Sie die für den Motor entsprechende Betriebsart (VFCPLUS oder ELSM®).
    • Aktivieren Sie die Funktion "Fangen" um einen drehenden Motor bei Freigabe zu erkennen.
    • Wenn kein Bremswiederstand verwendet wird und eine Überspannung im Zwischenkreis vermieden werden soll, kann auf den Bremsbetrieb 2Q umgeschaltet werden.
    • Wenn ein Fremdmotor zum Einsatz kommt, aktivieren Sie nach der Motorinbetriebnahme die FCB 25 Parametermessung. Stellen Sie sicher, dass der Motor während der Messung nicht unkontrolliert dreht. Bei einem Lüfter kann es erforderlich sein, den Lüfter vor der Parametermessung mechanisch anzuhalten und zu blockieren. Nutzen Sie geeignete Hilfsmittel.
  • Optimieren Sie den Antriebsstrang.
    • Stellen Sie die externe Massenträgheit ein. Als Vorschlagswert bei einem Direktantrieb können Sie anfangs 10 × J_Motor auswählen.
    • Die Steifigkeit und Spielfreiheit kann zu Beginn bei den Defaultwerten bleiben.
  • Limitieren von Grenzwerten.
    • Stellen Sie die Applikationsgrenze auf den für die Anwendung entsprechenden Wert ein. Für Lüfter wird in der Regel keine Überlast benötigt daher wird ein Wert ≤ 150 % empfohlen.
  • Deaktivieren von Überwachungsfunktionen.
    • Bei der Verwendung des Bremsbetriebs 2Q wird der Sollwert der Verzögerung bei hoher generatorischer Energie nicht eingehalten. Daher ist es sinnvoll die Drehzahlüberwachung komplett zu deaktivieren "Aus" oder nur auf "Motorisch" einzustellen.