Aplicações com ventiladores ou acionamentos diretos com alta inércia externa
Proceda da seguinte forma:
- Colocar o conjunto de acionamento em operação.
- Utilizar o modo de operação apropriado para o motor (VFCPLUS ou ELSM®).
- Ativar a função "Partida em movimento" para detectar um motor em rotação quando ativada.
- Se nenhuma resistência de frenagem for utilizada e uma sobretensão no circuito intermediário precisar ser evitada, o sistema poderá ser alternado para a operação de frenagem 2Q.
- Se for utilizado um motor não SEW, ativar a FCB 25 Medição de parâmetros após a colocação do motor em operação. Certificar-se de que o motor não gire descontroladamente durante a medição. Em um ventilador, pode ser necessário pará-lo e bloqueá-lo mecanicamente antes da medição dos parâmetros. Utilizar as ferramentas apropriadas.
- Otimizar o conjunto de acionamento.
- Definir o momento de inércia externo. Como valor sugerido para um acionamento direto, você pode selecionar inicialmente 10 × J_Motor.
- A rigidez e a ausência de folga podem permanecer inicialmente com seus valores padrão.
- Limitação de valores limite.
- Definir o limite de aplicação para o valor apropriado para a aplicação. A proteção contra sobrecarga geralmente não é necessária para ventiladores; portanto, recomenda-se um valor ≤ 150%.
- Desativação das funções de monitoração.
- Ao usar a operação de frenagem 2Q, o valor nominal de desaceleração não é mantido com alta energia do gerador. Portanto, é aconselhável desativar completamente a monitoração da rotação "Desligado" ou configurá-lo apenas para "Modo motor".