Eliminación de datos guardados con el software de ingeniería
Con el software de ingeniería MOVISUITE®, puede consultar todos los datos del producto y guardarlos localmente o en ubicaciones de memoria remotas.
Si considera que los datos almacenados de este modo son relevantes para la seguridad TI, elimínelos al retirar el producto del entorno.
Cuando un software de ingeniería almacena datos en el entorno, se generan los siguientes tipos y volúmenes de datos:
Software | Tipo de datos | Cantidad de datos |
|---|---|---|
MOVISUITE® | Formato de unidad propio de SEW | < 1 MB |
Si un proyecto MOVISUITE® contiene un proyecto del editor IEC de un controlador, el tamaño del archivo de proyecto MOVISUITE® puede ser de hasta 1 GB. El proyecto IEC del controlador se integra automáticamente en el proyecto MOVISUITE® y deja de estar disponible por separado.
En caso de utilizarse MOVIRUN® open Editor, el proyecto del controlador se guarda como un archivo CODESYS estándar en formato PROJECT. El tamaño del archivo depende del proyecto, si bien suele ser inferior a 1 GB.