Remoção de dados armazenados com o software de engenharia
Com o software de engenharia MOVISUITE®, é possível acessar todos os dados do produto e armazená-los localmente ou em locais de armazenamento remoto.
Caso você considere os dados armazenados dessa forma relevantes para a segurança de TI, excluir esses dados ao remover o produto do ambiente.
Quando os dados são armazenados por um software de engenharia no ambiente, são gerados os seguintes tipos e volumes de dados:
Software | Tipo de dados | Quantidade de dados |
|---|---|---|
MOVISUITE® | formato proprietário de unidades SEW | < 1 MB |
Se um projeto do MOVISUITE® contiver um projeto de editor IEC para um controlador, o arquivo de projeto do MOVISUITE® poderá ter até 1 GB. O projeto IEC do controlador é integrado automaticamente ao projeto do MOVISUITE® e não está disponível separadamente.
Ao usar o MOVIRUN® open Editor, o projeto do controlador é salvo como um arquivo CODESYS padrão no formato PROJECT. O tamanho do arquivo depende do projeto, mas normalmente é inferior a 1 GB.